Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Cages

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée de Super Précision SKF peuvent être équipés d'une des cages suivantes :
  • une cage en PA66, à fenêtres, guidée par les rouleaux, suffixe de désignation TN
  • une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux, suffixe de désignation TN9
  • une cage en PEEK renforcé de fibre de verre, à fenêtres, guidée par la bague extérieure, suffixe de désignation TNHA
  • une cage en PEEK renforcé de fibre de carbone, à fenêtres, guidée par la bague extérieure, suffixe de désignation PHA
Selon leur type, leur série et leur taille, les roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées de Super Précision SKF sont équipés en standard d'une des cages suivantes :
  • deux cages en PA66, à fenêtres, guidées par les rouleaux, suffixe de désignation TN
  • deux cages en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidées par les rouleaux, suffixe de désignation TN9
  • une ou deux cages massives en laiton, à ergots, guidée par les rouleaux, pas de suffixe de désignation
Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à la section Matériaux des cages.
SKF logo