Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements avec une piste pré-rectifiée

Lorsqu'un degré exceptionnellement élevé de précision de rotation est nécessaire, SKF recommande de monter la bague intérieure sans épaulement d'un roulement de série NNU 49 sur l'arbre, puis d'effectuer la rectification de finition de la piste de la bague intérieure et d'autres diamètres de l'arbre en une seule opération.
Pour ces applications, SKF peut fournir des roulements de la série NNU 49 avec un alésage conique et une surépaisseur de rectification de finition sur la piste de la bague intérieure (suffixe de désignation VU001). La surépaisseur de rectification de finition, qui dépend du diamètre d'alésage de la bague intérieure, est indiquée dans le tableau 1.
SKF logo