Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types et modèles

SKF fabrique des roulements à rouleaux cylindriques à une et deux rangées de Super Précision dans trois différents types et séries. Les roulements, qui peuvent supporter des déplacements axiaux de l'arbre par rapport au palier dans les deux sens, sont séparables, c'est-à-dire que la bague du roulement avec la cage à rouleaux peut être séparée de l'autre bague. Ceci simplifie le montage et le démontage, en particulier lorsque les conditions de charge exigent un ajustement serré des deux bagues.
SKF logo