Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques

Les roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF se caractérisent par :
  • une capacité de vitesse élevée
  • une grande capacité de charge axiale
  • une haute rigidité
  • un faible frottement
  • une faible hauteur de section
Ces roulements conviennent donc particulièrement pour les broches de machines-outils dont le montage de roulements doit supporter de fortes charges radiales et des vitesses élevées, tout en assurant un haut degré de rigidité.
Les roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision SKF à une rangée présentent une capacité de vitesse supérieure à celle des roulements à deux rangées, ces derniers étant mieux appropriés en cas de charges plus élevées.
SKF logo