Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage d'un roulement dans la série NN 30 K à l'aide d'un calibre de série GB 30.

Pour monter un roulement de la série NN 30 K, SKF recommande d'utiliser un calibre GB 30, un calibre d'alésage et les outils hydrauliques appropriés pour enfoncer le roulement sur sa portée. Pour le démontage il est utile de mettre en place une injection d'huile
(→ Dispositions pour le montage et le démontage). La procédure de montage type suit les étapes suivantes :
  1. Montage de la bague extérieure
    • Chauffez le palier à la température appropriée et faites glisser la bague extérieure en position.
  2. Préparation du calibre
    • Laissez le palier et la bague extérieure refroidir à la température ambiante. Réglez un calibre d'alésage sur le diamètre de la piste et mettez l'indicateur sur zéro (fig. 1).
    • Placez le calibre au centre de la zone de mesure du calibre GB 30 (fig. 2). Réglez le calibre GB 30 à l'aide de la vis de réglage jusqu'à ce que le calibre d'alésage indique zéro moins la valeur de correction fournie dans les instructions d'utilisation du GB 30.
    • Augmentez le diamètre intérieur du calibre GB 30 de la valeur de précharge souhaitée ou réduisez le diamètre intérieur de la valeur de jeu souhaitée, à l'aide de la vis de réglage. Puis réglez l'indicateur du calibre GB 30 sur zéro. Gardez ce réglage inchangé pendant la procédure de montage.
  3. Montage de la bague intérieure (essai)
    • Enduisez la portée d'arbre conique d'une fine couche d'huile légère et enfoncez la bague intérieure avec la cage à rouleaux jusqu'à ce que l'alésage du roulement soit correctement en contact avec sa portée.
    • Augmentez le calibre GB 30 avec la vis de réglage, placez-le sur l'ensemble de rouleaux et libérez la vis de réglage afin que le calibre entre en contact avec l'ensemble de rouleaux (fig. 3).
    • Enfoncez plus profondément la bague intérieure avec la cage à rouleaux et le calibre sur sa portée, jusqu'à ce que l'indicateur du calibre indique zéro. La bague intérieure est désormais dans la position correcte pour la précharge ou le jeu souhaité.
    • Augmentez le calibre avec la vis de réglage et enlevez-le de la cage à rouleaux.
  4. Montage de la bague intérieure (final)
    • Mesurez la distance entre la face latérale du roulement et l'épaulement de l'arbre à l'aide de blocs de calibre (fig. 4). Mesurez à différentes positions diamétrales pour vérifier la précision et les défauts d'alignement. La différence entre les mesures simples ne doit pas dépasser 3 à 4 μm.
    • Meulez une entretoise pré-usinée à l'épaisseur mesurée.
    • Enlevez la bague intérieure, montez l'entretoise et enfoncez à nouveau la bague intérieure jusqu'à ce qu'elle soit fermement en appui contre l'entretoise.
    • Placez le calibre GB 30 sur l'ensemble de rouleaux comme décrit auparavant. Libérez la vis de réglage. Si l'indicateur indique à nouveau zéro, la bague intérieure est montée correctement. Enlevez le calibre et fixez la bague intérieure, à l'aide d'un dispositif de blocage approprié.
SKF logo