Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Jeu interne radial ou précharge dans les roulements montés

Pour optimiser la précision de fonctionnement et la rigidité, les roulements à rouleaux cylindriques de Super Précision doivent avoir un jeu radial interne ou une précharge minimum après le montage. Les roulements à rouleaux cylindriques avec un alésage conique sont généralement montés avec un précharge.
Le jeu opérationnel ou la précharge requis(e) dépend de la vitesse, de la charge, du lubrifiant et de la rigidité requise du montage de broche/roulements complet. La précision géométrique des portées de roulements joue également un rôle clé pour pouvoir obtenir le jeu ou la précharge nécessaire. La température de fonctionnement et la répartition de la température dans le roulement doivent également être prises en compte, car elles peuvent entraîner une réduction du jeu de fonctionnement ou une augmentation de la précharge.
SKF logo