Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses réalisables

Les vitesses réalisables énumérées dans le tableau de produits sont fournies à titre indicatif et ne sont valables que dans certaines conditions. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Vitesses réalisables.

Pour les butées de la série BTM présentant une forte précharge (suffixe de désignation DBB), les vitesses réalisables sont égales à 75 % des valeurs de la même butée avec une faible précharge (suffixe de désignation DBA).

SKF logo