Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Dimensions d'encombrement
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolérances
Pour en savoir plus (→ Tolérances)
Butées de la série BTW
  • Classe de tolérances SP (tableau 1) en standard
  • Classe de tolérances UP de précision supérieure (tableau 2) sur demande
Butées de la série BTM
SKF logo