Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Cages

Les butées de la série BTW sont équipées en standard des cages suivantes :

  • d ≤ 130 mm
    deux cages en PA66 renforcé de fibres de verre, encliquetables, centrées sur les billes, suffixe de désignation TN9
  • d ≥ 140 mm
    deux cages massives en laiton, encliquetables, centrées sur les billes, suffixe de désignation M

Les butées de la série BTM sont équipées en standard des cages suivantes :

  • d ≤ 130 mm
    deux cages en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, centrées sur les billes, suffixe de désignation TN9
  • d ≥ 140 mm
    deux cages massives en laiton, à fenêtres, centrées sur les billes, suffixe de désignation M

Les cages permettent aux roulements préchargés de fonctionner de manière fiable à des vitesses élevées et de supporter des arrêts et des démarrages rapides, ainsi que des charges changeantes. Ils procurent également une bonne retenue de graisse.

Pour plus d'informations sur l'adéquation des cages, reportez-vous à la section Matériaux des cages.

SKF logo