Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des roulements de Super Précision SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les butées à billes à contact oblique à double effet :
Basic bearing designation system

Exemples

BTW 70 CTN9/SPW33BTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBABTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Options possibles pour les butées à billes à contact oblique à double effet

Test Designation 1
Préfixes (n.a.)

Test Designation 2
Désignation de base
BTWModèle de base de butée à billes à contact oblique à double effet
BTMModèle à grande vitesse de butée à billes à contact oblique à double effet
35
à
200
Diamètre d'alésage [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne
AAngle de contact de 30°
BAngle de contact de 40°
CAngle de contact de 60°
AComme deuxième lettre après l'information sur l'angle de contact (pour la série BTW uniquement) : Butée avec un alésage plus grand à monter sur le grand diamètre d'un roulement à rouleaux cylindriques à alésage conique.

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
MDeux cages massives en laiton, encliquetables (pour la série BTW), à fenêtres (pour la série BTM), centrées sur les billes
TN9Deux cages en PA66 renforcé de fibres de verre, encliquetables (pour la série BTW), à fenêtres (pour la série BTM), centrées sur les billes

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
Acier allié au chrome (pas de suffixe de désignation)
HCBilles en nitrure de silicium de qualité roulement Si3N4 (roulement hybride)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P4CPrécision dimensionnelle approximativement conforme à la classe de tolérances ISO 4 et précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4 pour roulements radiaux (pour les butées de la série BTM uniquement).
SPPrécision dimensionnelle approximativement conforme à la classe de tolérances ISO 5 et précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4 pour butées (pour les butées de la série BTW uniquement).
UPPrécision dimensionnelle approximativement conforme à la classe de tolérances ISO 4 et précision de rotation supérieure à la classe de tolérances ISO 4 pour butées (pour les butées de la série BTW uniquement).

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Ensembles de roulements, roulements appariés (pour les butées de la série BTM uniquement)
Montage
DBDeux roulements disposés dos-à-dos
Précharge
APrécharge légère
BPrécharge forte
G...Précharge spéciale, exprimée en daN, par ex. G240

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilisation (n.a.)


Suffixes - Lubrification
W33Rainure annulaire et trois trous de lubrification dans la rondelle-logement (pour les butées de la série BTW uniquement)

Test Designation 6.6
Suffixes - Autres variantes (n.a.)
SKF logo