Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Marquage des roulements

Chaque butée à billes à contact oblique à double effet de Super Précision comporte plusieurs marques sur les faces latérales des rondelles/bagues (fig. 1) :
  1. Marque SKF
  2. Désignation complète du roulement
  3. Pays de fabrication
  4. Date de fabrication, codée
  5. Numéro d'identification/de série de la rondelle-arbre / bague intérieure
  6. Numéro d'identification sur la rondelle-logement (pour la série BTW uniquement)

Numéros d'identification sur les butées de la série BTW

Les numéros d'identification sur les rondelles indiquent que des composants de la butée doivent rester assemblés tels qu'à la livraison. Pour distinguer les deux moitiés de rondelles des butées de la série BTW, les numéros d'identification sont suivis des lettres « A » ou « B » (par ex. 121A dans la fig. 1).

Numéros d'identification sur les butées de la série BTM

Une marque en V sur la surface extérieure des bagues extérieures indique comment monter les butées pour obtenir la précharge adéquate dans l'ensemble (fig. 2).

L'écart du diamètre d'alésage moyen par rapport au diamètre nominal en microns est inscrit sur la face latérale de la bague intérieure.

SKF logo