Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Calibres coniques DMB

Les calibres coniques SKF de la série DMB permettent de contrôler rapidement et précisément le diamètre et l'angle des conicités externes. Ils conviennent aux contrôles finaux, ainsi qu'aux contrôles intermédiaires pendant l'usinage. Les calibres coniques DMB sont disponibles pour des portées coniques de d = 40 à 360 mm (→ tableau des produits).
Les calibres coniques DMB (fig. 1) consistent en :
  • deux berceaux (a), solidement reliés à une distance fixe
  • une goupille de calibre (b) est positionnée dans chacun des berceaux
  • deux butées d'arrêt radiales réglables (c et d), dans chaque berceau à intervalles de 90° de la goupille de calibre
  • une butée d'arrêt axiale (e) pour positionner le calibre de manière axiale sur la conicité
Les goupilles de calibre et les butées d'arrêt radiales peuvent être définies pour mesurer n'importe quel angle de conicité de 0 à 6° et tout diamètre dans la plage du calibre. Des marques sur les échelles graduées indiquent les réglages pour 1:12 et 1:30.
Les calibres coniques DMB sont fournis en standard avec deux indicateurs à cadran. Nous pouvons fournir sur demande une conicité de référence sur mesure.

Mesure

Définissez les butées d'arrêt radiales et les bords droits des goupilles de calibre au diamètre et à l'angle de conicité souhaités, à l'aide des échelles graduées. Puis réglez la butée d'arrêt axiale sur la conicité à mesurer. Placez le calibre sur une conicité de référence et mettez les cadrans à zéro. Le calibre est désormais prêt à prendre des mesures.
Pour prendre une mesure, mettez le calibre conique DMB sur la conicité à mesurer, en veillant à ce qu'il soit contre la butée d'arrêt axiale. Puis prenez une mesure. Les mesures sur les cadrans représentent les écarts par rapport au diamètre. Une différence dans les mesures entre les deux cadrans indique un écart dans l'angle de conicité.
Pendant la mesure, le calibre doit être incliné à environ 10° par rapport au plan horizontal (fig. 2). Dans cette position, le calibre est situé sur la conicité par les butées d'arrêt radiales et axiales.

Précision

La précision de mesure des calibres coniques DMB est de 1 µm pour d < 280 mm et de 1,5 µm pour d ≥ 280 mm.

SKF logo