Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Calibres de jeu interne GB 30 et GB 10

Les calibres de jeu interne SKF des séries GB 30 et GB 10 sont conçus pour être utilisés avec des roulements à rouleaux cylindriques à deux rangées allant de NN 3006 K à NN 3068 K (calibres GB 30 → tableau des produits) et avec des roulements à rouleaux cylindriques à une rangée allant de N 1010 K à NN 1020 K (calibres GB 10 → tableau des produits). En général, les calibres de la série GB 30 peuvent également être utilisés pour les roulements à une rangée de la série N 10 K. Les calibres de jeu interne GB 30 et GB 10 peuvent mesurer précisément le diamètre d'enveloppe extérieur du jeu de rouleaux lorsque ces derniers sont en contact avec la piste de bague intérieure.
En fonction de leur taille, les calibres de jeu interne GB 30 et GB 10 consistent en un corps de calibre en deux pièces ou à encoche qui contient deux zones de calibrage rectifiées diamétralement opposées (fig. 1). Le corps du calibre peut être augmenté au moyen d'une vis de réglage. Ceci permet au calibre d'être poussé sur la bague intérieure avec l'ensemble rouleau et cage, sans abîmer les rouleaux ou les zones de calibrage. La zone de calibrage qui est connectée à une moitié du corps du calibre transmet le diamètre mesuré par les deux zones de calibrage à un indicateur à cadran.

Calibrage

Procédure de calibrage typique :
  1. Réglez un calibre d'alésage sur le diamètre de piste de la bague extérieure montée et mettez le comparateur à cadran sur zéro.
  2. Placez le calibre d'alésage au centre de la zone de calibrage du GB 30 ou GB 10. Réglez le calibre GB 30 ou GB 10 jusqu'à ce que le calibre d'alésage indique zéro moins la valeur de correction fournie dans les instructions d'utilisation du GB 30 ou GB 10.
  3. Continuez le réglage du calibre GB 30 ou GB 10 en augmentant la dimension du calibre de la valeur de la précharge souhaitée ou en la réduisant du jeu souhaité. Réglez le comparateur à cadran du GB 30 ou GB 10 sur zéro.
  4. Placez l'ensemble de bague intérieure et rouleaux sur la portée d'arbre conique. Placez le calibre GB 30 ou GB 10 au-dessus des rouleaux et enfoncez la bague intérieure sur la portée conique jusqu'à ce que le comparateur à cadran du GB 30 ou GB 10 indique zéro.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Montage.

Précision

La précision des calibres GB 30 et GB 10 est de 1 μm pour les tailles ≤ 20 (GB 3006 à GB 3020 et GB 1010 à GB 1020) et de 2 μm pour les tailles ≥ 21 (GB 3021 à GB 3068).

SKF logo