Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Calibres de jeu interne GB 49

Les calibres de jeu interne SKF de la série GB 49 sont conçus pour être utilisés avec des roulements à rouleaux cylindriques à double rangée dans les séries NNU 4920 BK à NNU 4960 BK. Les calibres de jeu interne de la série GB 49 peuvent mesurer précisément le diamètre d'enveloppe extérieur de l'ensemble de rouleaux lorsque les rouleaux sont en contact avec la piste de bague extérieure.
En fonction de leur taille, les calibres de jeu interne GB 49 sont disponibles dans deux types différents (fig.1 et tableau des produits). Ils ont un corps de calibre à encoche, afin que les deux moitiés de bague de calibrage puissent reposer sur l'ensemble de rouleaux avec la pression appropriée, en conséquence de la résilience intrinsèque du matériau. La surface cylindrique extérieure de la bague de calibrage a deux zones de calibrage rectifiées diamétralement opposées. Le corps du calibre peut être comprimé au moyen d'une vis de réglage. Ceci permet de positionner le calibre à l'intérieur du jeu de rouleaux sans abîmer les rouleaux ou les zones de calibrage.

Calibrage

Procédure de calibrage typique :
  1. Insérez le calibre GB 49 dans l'ensemble de bague extérieure et rouleaux et desserrez la vis de réglage jusqu'à ce que les deux moitiés de la bague de calibrage soient en contact avec l'ensemble de rouleaux.
  2. Réglez l'indicateur à cadran du calibre GB 49 sur zéro.
  3. Comprimez le GB 49 à l'aide de la vis de réglage et retirez l'ensemble de bague extérieure.
  4. Remettez l'indicateur à cadran du GB 49 sur zéro à l'aide de la vis de réglage.
  5. Réglez un calibre simple sur le diamètre du calibre GB 49 en mettant l'indicateur à cadran du calibre simple sur zéro.
  6. Enfoncez la bague intérieure sur sa portée conique en surveillant la dilatation du diamètre avec le calibre simple jusqu'à ce que l'indicateur à cadran indique zéro plus la précharge souhaitée ou zéro moins le jeu souhaité.
Pour en savoir plus, reportez-vous à Montage.

Précision

La précision des calibres GB 49 est de 1 μm pour les tailles ≤ 38 (GB 4920 à GB 4938) et de 2 μm pour les tailles ≥ 40 (GB 4940 à GB 4960).

SKF logo