Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Calibres

Les méthodes et les instruments de mesure conventionnels ne conviennent pas toujours au contrôle des portées coniques ou à la mesure du diamètre d'enveloppe intérieur ou extérieur de l'ensemble de rouleaux d'un roulement à rouleaux cylindriques dans les applications de précision. Par conséquent, SKF a élaboré une gamme de calibres spécialement conçus pour prendre les mesures précises nécessaires lors du montage de roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique. Ces calibres peuvent, bien entendu, être utilisés également pour d'autres applications.
Les bagues-calibres de la série GRA 30 et les calibres coniques de la série DMB peuvent être utilisés pour vérifier les portées coniques les plus courantes. Une bague-calibre GRA ne permet de vérifier que la portée conique correspondant à une taille de roulement donnée. Les calibres coniques DMB peuvent être utilisés pour toute une plage de diamètres et pour d’autres conicités que 1:12.
Un ajustement précis du jeu radial interne ou de la précharge lors du montage des roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique nécessite une mesure précise du diamètre d'enveloppe intérieur ou extérieur du ou des jeux de rouleaux. Les calibres de jeu interne SKF des séries GB 30 et GB 10 et de la série GB 49 permettent de réaliser des mesures simples et précises.
Pour des informations sur les équipements de mesure SKF, veuillez consulter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo