Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Écrous de précision

Les écrous de serrage de conception industrielle avec des rondelles de blocage ne sont pas considérés comme des équipements appropriés aux applications de roulements de Super précision en raison des tolérances de construction relativement importantes du filetage et des surfaces d'épaulement. En conséquence, SKF a élaboré une gamme complète d'écrous de précision qui sont fabriqués selon des tolérances très strictes. Ces dispositifs simples à monter qui placent les roulements et autres composants précisément et efficacement sur l'arbre, répondent aux exigences des applications de machines-outils, d'un point de vue technique et économique.
Tous les écrous de serrage de précision SKF utilisent le frottement entre les flancs de filetages de l'arbre de broche et l'écrou pour les maintenir en place. Pour appliquer ce frottement, SKF fabrique deux types différents d'écrous de serrage de précision :
SKF logo