Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Dimensions d'encombrement

Les dimensions d'encombrement des roulements de Super Précision SKF respectent le plan général ISO 15 pour roulements radiaux ou, dans certains cas, sont conformes aux dimensions d'encombrement acceptées par l'industrie.
Plan général ISO 15

Le plan général ISO 15 pour les dimensions d'encombrement des roulements radiaux contient une série progressive de diamètres extérieurs normalisés pour chaque diamètre d'alésage standard, regroupés dans une série de diamètres. Dans chaque série de diamètres, différentes séries de largeurs ont aussi été établies.

Les séries de dimensions sont créées en combinant le numéro de la série de largeurs avec celui de la série de diamètres.

Pour les roulements de Super Précision, seul un nombre limité de séries de dimensions est utilisé. Le tableau 1 répertorie les séries de diamètres et de largeurs utilisées pour les roulements de Super Précision SKF.

Des informations spécifiques sur la conformité aux normes de dimensions sont fournies dans chaque section de produit :

Dimensions de chanfrein

Les valeurs minimales des dimensions de chanfrein (fig. 1) dans le sens radial (r1, r3) et dans le sens axial (r2, r4) sont indiquées dans les tableaux de produits. Ces valeurs sont conformes aux plans généraux ISO 15:2011, ISO 12043:2007 et ISO 12044:1995.

Les dimensions de chanfrein maximales sont conformes à la norme ISO 582:1995 et sont énumérées dans Limites de dimensions de chanfrein.

SKF logo