Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tolérances

Les roulements de Super Précision SKF sont fabriqués selon des classes de tolérances similaires aux classes de tolérances normalisées internationales. Les normes pour les tolérances de roulement sont :
  • ISO 492:2014 pour les roulements radiaux
  • ISO 199:2014 pour les butées
Pour connaître les types de roulements disponibles et les classes de tolérances, consultez la section Précision. Les valeurs de tolérance réelles se trouvent dans la rubrique Tolérances de chaque section de produit :

Symboles de tolérance

Les symboles des tolérances et leurs définitions sont présentés dans le tableau 1.

Limites de dimensions de chanfrein

Les limites de chanfrein maximum (fig. 1) pour les dimensions de chanfrein minimum correspondantes (→ Tableaux de produits) se trouvent dans le tableau 2. Les valeurs sont conformes à la norme ISO 582:1995.

Les butées à billes à contact oblique double effet des séries BTM et BTW ainsi que les butées à billes à contact oblique simple effet pour transmission par vis de la série BSA ont les mêmes dimensions de chanfrein maximum que les roulements radiaux.

SKF logo