Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Stockage des roulements

Les conditions dans lesquelles sont stockés les roulements et les joints peuvent avoir un effet négatif sur leurs performances. Le contrôle des stocks peut également jouer un rôle important sur les performances, en particulier en ce qui concerne les joints. SKF recommande donc une politique de « premier entré-premier sorti » pour les stocks.

Conditions de stockage

Pour assurer la durée maximale de service des roulements, SKF recommande les pratiques de base suivantes pour le stockage :
  • Stockez les roulements à plat dans un endroit sec et sans vibrations à une température fraîche et constante.
  • Contrôlez et limitez l'humidité relative du local de stockage comme suit :
    • 75% à 20 °C
    • 60% à 22 °C
    • 50% à 25 °C
  • Ne sortez les roulements de leur emballage d'origine que juste avant le montage afin d'empêcher la pénétration de polluants et la corrosion.
  • Les roulements sortis de leur emballage d’origine doivent être correctement protégés contre la corrosion et la pollution.

Durée de stockage des roulements ouverts

Les roulements SKF sont recouverts d'un composé antirouille et conditionnés dans un emballage approprié avant leur distribution. Pour les roulements ouverts, le produit antirouille fournit une protection contre la corrosion pendant environ trois ans, à condition qu'ils soient stockés de manière appropriée.

Durée de stockage des roulements étanches

La durée de stockage maximale des roulements SKF étanches est déterminée par le lubrifiant qu'ils contiennent. Le lubrifiant se détériore au fil du temps en raison du vieillissement, de la condensation et de la séparation de l'huile et de l'agent épaississant. Les roulements étanches ne doivent donc pas être stockés plus de trois ans.
SKF logo