Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Solutions d'étanchéité

Les contaminants et l'humidité peuvent avoir un effet négatif sur la durée de service et les performances d'un roulement. Cet aspect est particulièrement important pour les applications de machines-outils dont les liquides de refroidissement et les copeaux font partie de l'environnement de fonctionnement. Par conséquent, un dispositif d'étanchéité efficace est essentiel pour qu'une broche fonctionne en toute fiabilité. Pour protéger les roulements, SKF propose un large éventail de joints externes ou intégrés.
SKF logo