Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrification à la graisse

Les montages de roulement lubrifiés à la graisse conviennent à une large plage de vitesses. La lubrification des roulements de Super Précision avec des quantités adéquates de graisse de bonne qualité permettent un fonctionnement à relativement grande vitesse, sans augmentation excessive de la température.
L'utilisation de graisse peut aussi permettre de simplifier la conception d'un montage de roulement, car la graisse est retenue plus facilement que l'huile dans le montage, surtout lorsque les arbres sont inclinés ou verticaux. La graisse peut aussi contribuer à protéger le montage contre la pénétration de contaminants solides et liquides, ainsi que contre l'humidité.
SKF logo