Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Démontage

Comme le degré de serrage est relativement faible pour les roulements de Super Précision, les forces à exercer pour le démontage des bagues sont plus faibles que pour d'autres roulements.

Forces de démontage

Pour les roulements dans les applications de broche, les forces de démontage peuvent être estimées comme suit :
  • pour démonter un ensemble de trois roulements à billes à contact oblique du palier → F ~ 0,02 D
  • pour démonter un ensemble de trois roulements à billes à contact oblique de l'arbre → F ~ 0,07 d
  • pour démonter un roulement à rouleaux cylindrique de sa portée conique → F ~ 0,3 d

F=force de démontage [kN]
D=diamètre extérieur du roulement [mm]
d=diamètre d'alésage du roulement [mm]
SKF logo