Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Réutiliser les roulements

Pour déterminer si un roulement peut être réutilisé, celui-ci doit être soigneusement examiné. Une inspection détaillé nécessite de démonter le roulement. Vous devez utiliser des outils spéciaux pour démonter les roulements à billes à contact oblique sans les abîmer. Les roulements à rouleaux cylindriques ne peuvent être démontés qu'en partie.
SKF recommande de ne pas réutiliser les roulements de Super Précision. Dans la plupart des cas, le risque d'arrêts-machines imprévus ou de performances non satisfaisantes a une plus grande conséquence que le coût de nouveaux roulements.
Les roulements doivent être démontés avec précaution, qu'ils soient réutilisés ou non, car un démontage brusque pourrait abîmer les composants associés. En outre, si le roulement est démonté avec précaution, il peut faire l'objet d'une analyse de son état et des dégâts le cas échéant.
SKF logo