Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Où effectuer le montage

Les roulements doivent être montés à un endroit sec et sans poussière, à l'abri des machines produisant des copeaux et de la poussière. Lorsqu'ils doivent être montés à un endroit non protégé, des mesures doivent être prises pour protéger le roulement et la position de montage contre des contaminants tels que la poussière, la saleté et l'humidité. Pour ce faire, recouvrez ou enveloppez les roulements et les principaux composants de la machine dans du film plastique ou aluminium.
SKF logo