Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses réalisables pour les systèmes typiques de roulements de broches

Un système typique de roulements de broches, qui peut contenir diverses sortes de roulements, comprend un montage de roulements côté outil et un autre montage de l'autre côté. Le montage se trouvant côté outil est généralement critique. Il utilise normalement des roulements plus grands, ce qui implique un coefficient de vitesse A plus élevé. Le diagramme 1 fournit une comparaison des montages de roulements possibles et leur capacité de vitesse relative. La comparaison est basée sur les roulements avec un alésage de 80 mm côté outil et un alésage de 70 mm de l'autre côté. Pour obtenir des détails sur les séries de roulements, consultez le système de désignation des :
SKF logo