Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accessoires

SKF fournit des accessoires permettant d'assurer une lubrification et une fixation fiables des galets de came SKF avec axe (tableau 1). Les accessoires autres que les raccords de graissage et les écrous hexagonaux doivent être commandés séparément.
Raccords de graissage
  • sont fournis en standard avec chaque galet de came avec axe (tableau 1) et sont les seuls à utiliser
  • peuvent être enfoncés en position
  • sont listés dans le tableau 2 avec leurs dimensions
  • La tête dépassant de 1,5 mm de l'extrémité tête de l'axe, pour les galets de type KR, dimensions 16 et 19
Écrous hexagonaux
  • sont fournis en standard avec chaque galet (tableau 1)
  • sont conformes à ISO 4032 ou ISO 8673
  • sont fabriqués en classe 8.8
  • sont galvanisés conformément à ISO 4042
  • sont listés dans le tableau 3 avec leurs dimensions et les couples de serrage recommandés
Bouchons VD1
  • sont utilisés pour boucher le trou de relubrification des galets de type KR, dimensions 16 et 19, sans le suffixe de désignation PPSKA, où :
    • aucune relubrification n'est requise
    • il n'y pas assez de place pour la tête du raccord de graissage
  • doivent être commandés séparément (tableau 1)
Adaptateurs de type AP
  • permettent de relubrifier les galets de came avec axe à l'aide d'un système de lubrification centralisée
  • comportent un raccord pourvant recevoir, par exemple, un tube en polyamide de 4 × 0,75 conformément à DIN 73378, comme montré à la fig. 1, dans laquelle :
    1. 1 Raccord
    2. 2 joint torique
    3. 3 Corps de l'adaptateur
    4. 4 Filetage femelle M 10x1
    5. 5 Tube en polyamide
  • doivent être commandés séparément (tableau 1)
  • sont listés dans le tableau 4 avec leurs dimensions
SKF logo