Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsISO 7063 et norme ANSI/ABMA 18.1 (si normalisées)

Profil de la surface de contact de la bague extérieure

  • KR .. (B)
    Rayon = 500 mm
  • Autres types
    Profil bombé optimisé pour une meilleure distribution de la charge, une grande rigidité et une usure moindre
Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normale, sauf :

  • Types KR, KRE, KRV : ISO 7063
  • diamètre de la surface de contact bombée : 0/–0,05 mm
  • diamètre de l’axe : h7
  • diamètre extérieure de la bague excentrique : h9

Valeurs pour la classe de tolérances Normale : ISO 492 (tableau 1)

Valeurs pour les classes de tolérances ISO : h7 et h9 (tableau 2)

Jeu interne

Pour plus d'informations → Jeu interne
Entre C2 et Normal
Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 3)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Fréquences de défauts
Réaliser les calculs
SKF logo