Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Trous de fixation et serrage de l'axe

L'alésage dans le logement destiné à recevoir l'axe ou la bague excentrique d'un galet de came avec axe doi être usiné à la classe de tolérances H7Ⓔ.
Si le couple de serrage requis pour l'écrou hexagonal (tableau 1) ne peut pas être atteint ou si les galets de came avec axe sont soumis à des chocs, montez l'axe ou la bague excentrique avec un ajustement serré. Le chanfrein d'entrée des trous doit être ≤ 0,5 × 45°.

Surfaces d'appui

La bague d'épaulement doit être supportée axialement :
SKF logo