Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Galets de came avec axe

Galet de came avec axe

Les galets de came avec axe SKF sont basés sur des roulements à aiguilles (fig. 1) ou à rouleaux cylindriques (fig. 2). Au lieu d'une bague intérieure, ils sont pourvus d'un axe rigide (goupille) fileté. Les galets de came avec axe sont disponibles en différentes conceptions et variantes pour répondre aux besoins des différentes applications et sont disponibles :

  • avec (fig. 1) ou sans( fig. 2) cage
  • avec différentes conceptions d'axe :
  • avec différents types d'étanchéité
  • avec le profil de la surface de roulement de la bague extérieure :
    • bombé en standard
    • cylindrique (plat)

Contrairement aux roulements à billes et à rouleaux, où la taille du roulement correspond au diamètre d'alésage, la dimension figurant dans la désignation des galets de came avec axe se réfère au diamètre extérieur D.

Caractéristiques des galets de came avec axe

  • Supportent des charges radiales élevées
    La bague extérieure épaisse permet de supporter les charges radiales élevées tout en réduisant les contraintes de distorsion et de flexion
  • Supportent les charges axiales
    Grâce à leurs bagues d'épaulement, les galets de came avec axe peuvent supporter les charges axiales induites par en positionnement désaligné ou de de biais par rapport au sens de la marche (induisant du ripage) ou déversée (non perpendiculaire) par rapport à la surface d’appui.
  • Longue durée de service
    La surface bombée de la bague extérieure est avantageuse pour les applications où peut se produire un basculement de la bague extérieure par rapport à la piste ou où les contraintes de bord doivent être minimisées.
  • Facilité de montage
    L'axe des galets de came peut être fixé, rapidement et facilement à un support sur les machines au moyen d'un écrou hexagonal.
SKF logo