Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Dynamic loads

Les galets n'étant pas soutenus dans un palier, comme le sont les roulements, la bague extérieure se déforme, ce qui modifie la répartition de la charge et entraîne des contraintes de flexion dans la bague extérieure.

Les charges de base indiquées dans le tableau des produits prennent en compte la répartition modifiée de la charge, tandis que les charges radiales maximales admissibles Fr max (→ tableau des produits) sont basées sur les contraintes de flexion.

Static loads

La charge statique admissible est la plus petite des valeurs entre F0r max0r max et C00 (→ tableau des produits).

Si les exigences en matière de fonctionnement régulier sont inférieures à la normale, la charge statique peut dépasser C00, mais elle ne doit jamais dépasser la charge radiale statique maximale admissible F0r max0r max.

Axial loads

Les galets de came avec axe sont conçus pour la reprise de charges radiales. Toutefois, grâce à leurs bagues d'épaulement, les galets de came avec axe peuvent supporter les charges axiales induites par une avance de biais ou un positionnement déversé par rapport à la surface d'appui. La charge admissible dépend de la conception interne.

Minimum load
Pour plus d'informations → Charge minimale requise
Frm = 0,0167 C0 

Réaliser les calculs
Equivalent dynamic bearing load
Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente
P = Fr
Equivalent static bearing load
Pour plus d'informations → Charge statique équivalente
P0 = Fr

Symboles

C0charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Frcharge radiale [kN]
Fr maxcharge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
F0r maxcharge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
Frmcharge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
SKF logo