Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les galets de came avec axe peut être limitée par :

  • la stabilité dimensionnelle des bagues et rouleaux du galet
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et rouleaux du galet

Les galets de came avec axe SKF sont thermostabilisés jusqu'à au moins 140 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux.

Joints

Les températures de fonctionnement admissibles pour les joints dépendent des matériaux :

  • NBR : -40 à +100 °C (–40 to +210 °F)
    Des températures pouvant atteindre 120 °C (250 °F) peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.
  • Bagues de glissement et d'étanchéité en PA66 : -30 à +100 °C (–20 to +210 °F)
En général, les températures les plus élevées se situent au niveau des lèvres des joints d'étanchéité.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les galets de came avec axe SKF sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo