Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des galets


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15, série de dimensions 02, sauf pour le diamètre extérieurISO 15, série de dimensions 32, sauf pour le diamètre extérieur

Profile of the outer ring running surface

Rayon = 400 mm

  • 3058.. C design
    Rayon = 400 mm
  • 3057.. C design
    Cylindrique (plane)
Tolerances

Pour plus d'informations → Tolérances
Normale, sauf :
  • diamètre de la surface extérieure de roulement bombée : deux fois la tolérance Normale

Valeurs pour la classe de tolérances Normale : ISO 492 (tableau 1)
Internal clearance

Pour plus d'informations → Jeu interne du roulement
C3
Valeurs : ISO 5753-1: tableau 2
Normal
Valeurs de la série 32 A : tableau 3
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage et sous charge nulle.
Defect frequenciesRéaliser les calculs
SKF logo