Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Axes

Les axes doivent être usinés selon la classe de tolérances g6Ⓔ :
  • pour des conditions normales de fonctionnement, en présence d'une charge de direction fixe sur bague intérieure
  • lorsqu'un déplacement facile de la bague intérieure est requis

Surfaces d'appui

Les galets-supports devant supporter des charges axiales continues doivent être soutenus sur toute la face latérale de la bague intérieure (fig. 1) et la surface d'appui doit être dimensionnée en fonction du diamètre d1 (→ tableau des produits).

Flancs de guidage

Pour les rails ou les cames avec flancs de guidage, la hauteur d'épaulement recommandée ha (fig. 1) doit être :
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Les valeurs des diamètres D et D1 de la bague extérieure sont indiquées dans le tableau des produits.
SKF logo