Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets de came.
Basic bearing designation system

Exemple

305803 C-2Z
305803 C =
-2Z =

Préfixes (n.a.)


Désignation de base
3612.. R
Galet de came à une rangée avec joint frottant en NBR des deux côtés
3057.. C
Galet de came à deux rangées avec une surface de roulement cylindrique (plate) de la bague extérieure
3058.. C
Galet de came à deux rangées avec une surface de roulement bombée de la bague extérieure


Suffixes - Conception interne (n.a.)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
-2RS1Joint frottant en NBR des deux côtés
-2ZFlasque en tôle d'acier des deux côtés


Suffixes - Conception de cage (n.a.)
SKF logo