Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Galets de came

Galets de came
Les galets de came SKF basés sur des roulements à billes sont disponibles en deux types principaux avec des variantes :
  • galets de came à une rangée basés sur des roulements rigides à billes de la série 62 (fig. 1)
  • galets de came à deux rangées basés sur des roulements à billes à contact oblique à deux rangées de la série de dimensions 32 (fig. 2)

Caractéristiques des galets de came

  • Supportent des charges radiales élevées
    La bague extérieure épaisse permet de supporter les charges radiales élevées tout en réduisant les contraintes liées au voilage et à la flexion.
  • Supportent des couples de déversement
    Les galets de came à deux rangées supportent des couples de déversement plus élevés que les galets de came à une rangée.
  • Longue durée de service
    La surface de roulement bombée de la bague extérieure est bénéfique dans la cas d'applications où peut se produire un déversement de la bague extérieure par rapport à la piste ou lorsque les contraintes de bord doivent être minimisées.
  • Capacité de vitesse relativement élevée
SKF logo