Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Dynamic loads

Les galets de roulement n'étant pas montés à l'intérieur d'un palier, la bague extérieure se déforme, ce qui modifie la répartition de la charge et entraîne l'apparition de contraintes de flexion. 

Les charges de base indiquées dans le tableau des produits prennent en compte la répartition modifiée de la charge , tandis que les charges radiales maximales Fmaxr max (→ tableau des produits) sont basées sur les contraintes de flexion.

Static loads

La charge statique admissible est la plus petite des valeurs entre F0r0r max et C00 (→ tableau des produits).

Axial loads

Les galets de came sont conçus pour la reprise de charges à prédominance radiale. Cependant, des charges axiales peuvent apparaître en raison d'un glissement/ ripage ou d'un déversement ou lorsque la face de la bague extérieure s'appui contre un flanc de guidage pendant de brèves périodes.

Des charges axiales agissant de manière permanente sur la bague extérieure peuvent réduire la durée de service des galets de came. Pour évaluer ces influences, veuillez contacter le service Applications techniques SKF.

Minimum load

Pour plus d'informations → Charge minimale requise

Frmrm = 0,0167 C0

Réaliser les calculs

Equivalent dynamic bearing load

Pour plus d'informations → Charge dynamique équivalente

P = Frr

Equivalent static bearing load

Pour plus d'informations → Charge statique équivalente

Po0 = Frr

Symboles

C0charge statique de base [kN] (→ tableau de produits)
Frcharge radiale [kN]
Fr maxcharge radiale dynamique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
F0r maxcharge radiale statique maximale admissible [kN] (→ tableau des produits)
Frmcharge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
SKF logo