Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les galets de came peut être limitée par :

  • la stabilité dimensionnelle des bagues et des billes du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues et billes des roulements

Les galets de came SKF sont thermostabilisés jusqu'à au moins :

  • 120 °C (250 °F) pour les galets de came à une rangée
  • 150 °C (300 °F) pour les galets de came à deux rangées

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les billes de roulement. Pour les limites de température des cages en PA66, reportez-vous à Matériaux des cages.

Joints

La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.

En général, les pointes de température se produisent au niveau de la lèvre des joints.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les galets de came SKF sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo