Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensions

  • Types (R)NA 22
    ISO 15, série de dimensions 0 22, sauf pour la largeur de la bague extérieure
  • Types NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR
    ISO 7063 et norme ANSI/ABMA 18.1 (si normalisées)
  • Types (R)STO
    Non normalisées

Profil de la surface de contact de la bague extérieure

  • Types (R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV
    Rayon = 500 mm
  • Type NNTR
    D ≤ 260 mm → Rayon = 10 000 mm
    D ≥ 290 mm → Rayon = 15 000 mm
  • Types NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR
    Profil bombé optimisé pour une meilleure distribution de la charge, une grande rigidité et une usure moindre
Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances
Normale, sauf :
  • diamètre de la surface de contact bombée :
    • type NNTR → h10
    • autres types → 0/–0,05 mm
  • largeur B :
    • type NNTR → 0/–0,5 mm
    • Types NATR, NATV, NUTR .. A, type PWTR → h12
  • diamètre intérieur Fw:
    • types RSTO, RNA 22 → F6

Valeurs pour la classe de tolérances Normale : ISO 492 (tableau 1)

Valeurs pour les classes de tolérances ISO : h10, h12 et F6 (tableau 2)

Jeu interne

Pour plus d'informations → Jeu interne

  • Types STO et NA 22
    Normal
  • Autres types
    Entre C2 et Normal

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 3)


Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.
Fréquences de défautsRéaliser les calculs
SKF logo