Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Axes

Pour des informations générales, reportez-vous à Étude des montages.

Pour les galets-supports avec bague intérieure, l'axe/l'arbre doit être usiné à la classe de tolérances g6Ⓔ dans les conditions suivantes :

  • charge fixe sur bague intérieure
  • lorsqu'un déplacement facile de la bague intérieure est requis
Pour obtenir le maximum de la capacité de charge des galets-supports sans bague intérieure, l'axe/l'arbre doit :
  • être usiné à la classe de tolérances k5Ⓔ
  • être usiné avec une finition de surface similaire à celle d'une piste de roulement
  • avoir la même dureté qu'une piste de roulement
Pour plus d'informations, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Surfaces d'appui

Pour les galets-supports sans bagues d’épaulement, les surfaces d'appui de la bague extérieure :
  • guident la bague extérieure et la cage pendant le fonctionnement
  • doivent être finement tournées
  • doivent être propres et sans bavures
  • doivent porter sur la moitié au moins de la face de la bague extérieure (fig. 1), si elles sont non trempées - les surfaces trempées peuvent être plus petites
Les galets-supports avec bagues d’épaulement soumis à des charges élevées doivent être soutenus axialement :

Jeu axial

Les galets-supports suivants doivent être montés sans aucun jeu axial :
  • galets-supports sans bagues d’épaulement, avec bague intérieure (fig. 1)
  • galets-supports avec bagues d’épaulement (fig. 2)
Les galets-supports sans bague intérieure doivent avoir un jeu axial ≥ 0,2 mm entre la bague extérieure et les surfaces d'appui (fig. 3).
SKF logo