Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les galets-supports.
Basic bearing designation system
NATR 5 PPA
NATR 5 =
PPA =

Préfixes
R
Galet-support sans bague intérieure


Désignation de base
NA 22
Galet support à aiguilles avec cage sans bague d'épaulement
STO
Galet support à aiguilles avec cage sans bague d'épaulement
NATR
Galet support à aiguilles avec cage et deux bagues d'épaulement
NATV
Galet support à aiguilles sans cage avec deux bagues d'épaulement
NUTR
Galet support à rouleaux cylindriques à deux rangées sans cage, avec bague extérieure à deux épaulements et une bague d'épaulement rapportée de chaque côté de la bague intérieure
NNTR
Galet support à rouleaux cylindriques à deux rangées, sans cage, avec bague extérieure à trois épaulements et une bague d'épaulement rapportée de chaque côté de la bague intérieure
PWTR
Galet support à rouleaux cylindriques à deux rangées, sans cage, avec bague extérieure à trois épaulements et une bague d'épaulement rapportée de chaque côté de la bague intérieure


Suffixes - Conception interne (n.a.)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.)
.2RSJoint frottant en NBR des deux côtés
.2ZL
Joint lamellaire des deux côtés
A
Profil bombé amélioré de la surface de roulement de la bague extérieure (type NUTR)
PPA
Bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil bombé optimisé de la surface de roulement de la bague extérieure
PPXA
Bague d'étanchéité et de glissement axiale en PA66 des deux côtés. Profil cylindrique (plat) de la surface de contact de la bague extérieure
X
Profil cylindrique (plat) de la surface de roulement de la bague extérieure


Suffixes - Conception de cage
TN
Cage en PA66 renforcé de fibre de verre
SKF logo