Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Les galets-supports SKF sont disponibles sans (fig. 1) ou avec (fig. 2) des bagues d'épaulement. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une bande de roulement bombée en standard. Cependant, des galets-supports à bande de roulement cylindrique (plate) sont également disponibles (suffixe de désignation X).

La bague extérieure et la cage des galets-support sans bague d'épaulement sont guidées axialement par les pièces adjacentes.

Les galets-supports avec bagues d'épaulement ne nécessitent pas de composants adjacents pour guider axialement la bague extérieure et la cage (fig. 3). Les charges axiales, en cas de montage incliné ou en présence d'un désalignement, sont supportées par les bagues d'épaulement.

Galets-supports sans bagues d'épaulement
  • nécessitent des composants adjacents pour guider axialement la bague extérieure et la cage
  • sont basés sur des roulements à aiguilles
  • sont disponibles :
    • avec une bague intérieure, légèrement plus large que la bague extérieure afin de garantir un dégagement axial de la bague extérieure
    • sans bague intérieure (préfixe de désignation R), pour les montages sur axe ou arbre trempé et rectifié

Galets-supports de type (R)STO

  • sont disponibles :
    • avec une bague intérieure (fig. 4) qui peut être montée séparément du sous-ensemble bague extérieure-cage-aiguilles, qui doivent toujours être maintenues ensemble comme à la livraison
    • sans bague intérieure (préfixe R, fig. 5)
    • ouverts uniquement (sans joints)

Galets-supports de type (R)NA 22...2RS

  • sont disponibles :
    • avec une bague intérieure qui peut être montée séparément du sous-ensemble bague extérieure-cage-aiguilles (fig. 6)
    • sans bague intérieure (préfixe R, fig. 7)
    • graissés et protégés des deux côtés par un joint frottant en NBR renforcé par un insert en tôle d'acier
  • comportent une cage qui maintient les aiguilles, guidée axialement entre deux épaulements usinés dans la bague extérieure pour former un ensemble non séparable
Galets-supports avec bagues d'épaulement
  • ne nécessitent pas de composants adjacents pour guider axialement la bague extérieure et la cage (fig. 3)
  • sont des unités non séparables
  • comportent différents types d'épaulements :
    • bagues d'épaulement emmanchées serrées (types NATR et NATV)
    • bagues d'épaulement libres (types NUTR, PWTR et NNTR)
  • peuvent supporter des charges axiales induites pendant le fonctionnement en appui contre un surface inclinée ou désalignée

Galets-supports de types NATR et NATV

  • sont basés sur :
    • des aiguilles maintenues par une cage (type NATR, fig. 8)
    • des aiguilles jointives (type NATV, fig. 9)
  • comportent une bague extérieure guidée axialement par des bagues d'épaulement emmanchées serrées, formant un dispositif d'étanchéité par passage étroit
  • sont également disponibles avec une bague de glissement axiale des deux côtés (suffixes de désignation PPA et PPXA) (fig. 10) :
    • fabriquée en PA66
    • formant des joints à chicane étroits avec la bague extérieure dans le sens radial, afin de protéger contre les grosses particules
    • agissant comme des joints frottants dans le sens axial pour retenir efficacement la graisse dans le roulement
    • améliorant la lubrification dans le roulement, minimisant le frottement et l'échauffement et prolongeant la durée de la graisse

Les galets-supports de type NUTR .. A

  • sont basés sur des roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées sans épaulement entre les deux rangées de rouleaux (fig. 11)
  • comportent une bague extérieure pourvue de deux épaulements qui guident axialement les rouleaux
  • comportent une bague intérieure avec deux bagues d'épaulement rapportées, qui maintiennent axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des rouleaux
  • comportent de chaque côté un flasque en tôle emboutie et emmanché dans les deux épaulements :
    • formant une étanchéité à chicane efficace
    • se prolongeant sur les bagues d'épaulement, rendant le galet non séparable
  • supportent des charges axiales relativement élevées résultants d'appui sur des surfaces inclinées ou d'un fonctionnement désaligné
  • peuvent être fournis avec une bague extérieure renforcée (plus épaisse) pour une utilisation en présence de chocs (par exemple NUTR 50 A → NUTR 50110 A)

Galets-supports de type PWTR ...2RS

  • sont basés sur des roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées (fig. 12)
  • comportent une bague extérieure pourvue de trois épaulements qui guident axialement les rouleaux
  • comportent une bague intérieure avec deux bagues d'épaulement rapportées, qui maintiennent axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des rouleaux
  • comportent une quantité de graisse relativement importante entre les deux rangées de rouleaux
  • sont équipés des deux côtes d'un joint frottant en NBR, intégré à un flasque en tôle emboutie et emmanché dans les épaulements latéraux :
    • pour frotter contre les bagues d'épaulement
    • se prolongeant sur les bagues d'épaulement, rendant le galet non séparable
  • supportent des charges axiales relativement élevées résultants d'appui sur des surfaces inclinées ou d'un fonctionnement désaligné
  • peuvent être fournis avec une bague extérieure renforcée (plus épaisse) pour une utilisation en présence de chocs (par exemple PWTR 50.2RS → PWTR 50110.2RS)

Galets-supports de type NNTR ...2ZL

  • sont basés sur des roulements à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées (fig. 13)
  • comportent une bague extérieure pourvue de trois épaulements qui guident axialement les rouleaux
  • comportent une bague intérieure avec deux bagues d'épaulement rapportées, qui maintiennent axialement la bague extérieure par l'intermédiaire des rouleaux
  • comportent une quantité de graisse relativement importante entre les deux rangées de rouleaux
  • sont équipés d'un joint lamellaire des deux côtés, insérés dans des rainures usinées dans les épaulements des bagues d'épaulement et de la bague extérieure, rendant le galet non séparable
  • supportent des charges radiales très importantes et des charges axiales relativement élevées résultant d'appui sur des surfaces inclinées ou d'un fonctionnement désaligné
Cages

Hormis les galets à rouleaux jointifs, les galets-support SKF, doivent être équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 1. La cage standard n'est pas identifiée dans la désignation du galet.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

SKF logo