Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Galets-supports

Galets-supports

Les galets-supports SKF à aiguilles (fig. 1) ou à rouleaux cylindriques (fig. 2). Ils sont disponibles en plusieurs modèles et variantes pour répondre aux exigences des différentes applications et sont disponibles :

  • avec (fig. 1) ou sans (fig. 2) cage
  • avec (fig. 1) ou sans (fig. 3) bagues d'épaulement
  • avec ou sans bague intérieure
  • avec ou sans joints (étanche ou ouvert)
  • avec le profil de la bande de roulement de la bague extérieure :
    • bombé en standard
    • cylindrique (plat)

Caractéristiques des galets-supports

  • Supportent des charges radiales élevées
    La bague extérieure à paroi épaisse permet de supporter des charges radiales élevées, tout en réduisant les déformations et les contraintes et de flexion.
  • Longue durée de service
    La surface bombée de la bague extérieure est plus adaptée aux applications avec appui sur une surface légèrement inclinée ou lorsque l'on est en présence de forte charges et qu'il est important de réduire les contraintes de bord.
SKF logo