Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Lubrification

Les galets-supports SKF sont livrés graissés (tableau 1).

Les galets-supports de type (R)STO peuvent être lubrifiés à la graisse ou à l'huile. En cas de lubrification à l'huile, SKF recommande d'éliminer soigneusement la graisse contenue dans le roulement neuf avant utilisation.

Pour des informations générales, reportez-vous à Lubrification.

Relubrification

Galets-supports :
  • Ils doivent être relubrifiés régulièrement pour atteindre la durée maximale, même si le remplissage de graisse initial conserve toutes ses propriétés lubrifiantes
  • La période entre deux appoints peu être très longue lorsque les charges appliquées et les vitesses sont faibles et l'environnement propre
  • En cas de risques de pollution, d'humidité, à des vitesse élevées et des températures > 70 °C la fréquence des appoints doit être augmentée
  • sans cage (à rouleaux jointifs) nécessitent une relubrification plus fréquente

Dispositifs de relubrification

Les bagues intérieures des galets-supports SKF comportent un trou de lubrification, sauf :
  • types NNTR avec d ≤ 90 mm → trois trous de lubrification
  • types NNTR avec d ≥ 100 mm → six trous de lubrification

Si des canaux appropriés ont été ménagés sur l'axe, les roulements sont faciles à relubrifier.

SKF logo