Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

SKF recommande de placer le trou de lubrification dans la zone non chargée de la bague intérieure. Le positionnement n'est pas nécessaire pour les galets-supports de type PWTR et NNTR, sur lesquels les trous de lubrification se trouvent entre les deux rangées de rouleaux.
Lors du montage de l'ensemble de bague extérieure et de la bague intérieure séparément, veillez à ne pas endommager les lèvres des joints.
SKF logo