Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Analyseurs de vibrations

Collecteurs de données/analyseurs SKF Microlog

Grâce à leurs qualités inégalées de polyvalence, fiabilité et fonctionnalité, les collecteurs de données/analyseurs SKF Microlog sont les instruments portables de maintenance conditionnelle de premier choix. Conçue pour aider les utilisateurs à établir ou mettre à jour un programme de maintenance conditionnelle existant, la gamme inclut des instruments basés sur les données ROUTE fonctionnant avec les puissants systèmes logiciels de maintenance prédictive SKF, ainsi que des instruments autonomes permettant d'obtenir des conseils et analyses de signaux immédiats.

La première gamme d'analyseurs et de collecteurs de données portables de l'industrie

Les analyseurs SKF Microlog se chargent de toutes les tâches nécessaires pour assurer la maintenance prédictive des machines en rotation dans une multitude d'industries, ce qui facilite la collecte, l'analyse, l'utilisation et le partage de données sur l'état des machines. Les analyseurs SKF Microlog sont certifiés pour une utilisation dans les zones dangereuses nécessitant les certifications de Classe I Division 2 ou ATEX Zone 2. 
  • Analyseur SKF Microlog série AX (fig. 1)
  • Analyseur SKF Microlog GX (fig. 2)

Capture de données depuis une variété de sources

Les analyseurs SKF Microlog collectent automatiquement les mesures dynamiques (vibration) et statiques (processus) depuis pratiquement n'importe quelle source, y compris :
  • Accéléromètres portatifs
  • Accéléromètres à montage magnétique
  • Capteurs de vibrations montés en permanence
  • Systèmes de surveillance en ligne

Vous pouvez également collecter des mesures de températures à l'aide d'un capteur infrarouge sans contact ou d'une sonde à contact. Que votre programme de maintenance conditionnelle soit tout nouveau ou en voie d'être approfondi, la série SKF Microlog peut se charger de toutes les tâches nécessaires pour réaliser la maintenance d'une large gamme de nombreuses machines rotatives.

Modules et accessoires

SKF logo