Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Capteurs de vibrations

Groupe de capteurs de vibrations 1
Avec le capteur correct fournissant les informations de fonctionnement cruciales, la machine fonctionne dans des conditions plus sécuritaires à la fois pour la machine et le personnel l'utilisant.

Diverses conditions de fonctionnement de la machine concernant les températures extrêmes, les champs magnétiques, la plage de vibrations, la plage de fréquence, la compatibilité électromagnétique (CEM) et les décharges électrostatiques (ESD) ainsi que la qualité du signal requis nécessitent de nombreux différents capteurs.

Mesure des vibrations

La mesure des vibrations est un sujet complexe. SKF a optimisé sa sélection de capteurs de vibrations pour obtenir les meilleures performances, dans de nombreuses applications industrielles, à partir de sa gamme de systèmes d'instrumentation de vibration.

Une variété de capteurs

Le Catalogue des capteurs de vibrations SKF présente une variété de capteurs industriels et d'accessoires éprouvés répondant à vos besoins spécifiques. Utilisez ce catalogue complet comme un guide de référence - il regroupe les catégories suivantes :
  • Sélection des capteurs
  • Accéléromètres industriels pour une large plage d'applications
  • Accéléromètres économiques
  • Accéléromètres à câble intégral
  • Accéléromètres à plage de températures élargie
  • Capteurs combinés de vibrations et de température
  • Capteurs homologués pour zones dangereuses (des instructions pour l'installation en zone dangereuse sont disponibles au téléchargement)
  • Capteurs de vitesse
  • Accéléromètres d'analyse portables
  • Capteurs spéciaux (basse fréquence, haute fréquence, machine-outil, accélération et AEE, petit diamètre)
  • Exigences concernant le montage et l'installation des capteurs de vibrations
  • Câbles et accessoires pour capteurs de vibrations
  • Matériel de montage
Vous pouvez également consulter nos pages sur la sélection des capteurs qui présentent les différents capteurs disponibles pour l'utilisation dans les secteurs industriels les plus courants.

Catalogue des capteurs de vibrations SKF

Le Catalogue des capteurs de vibrations SKF contient les différents capteurs de vibrations, câbles, accessoires et matériels de montage proposés par SKF et regroupés dans l'une des catégories suivantes :
  • Capteurs de vibrations
  • Aide à la sélection des capteurs
  • Lignes directrices pour le montage et l'installation
  • Câbles et connecteurs pour capteurs
  • Accessoires de montage

Sélection des capteurs et accessoires

SKF logo