Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des capteurs - Usage général, industrie alimentaire

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie alimentaire ainsi que les raisons correspondantes :
  • Réponse en fréquence basse ≤ 1,0 Hz : pour la faible vitesse de rotation des rouleaux
  • Petite taille physique : petits roulements et accès limité
  • Traitement anticorrosion : attaque de produits chimiques et liquides de nettoyage
  • Câble intégral ou câble/connecteur IP 68 : environnement à lavages fréquents

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Robustesse de l'installation :

Idéal - Fréquence et précision :
SKF logo