Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des capteurs de vibrations

Industrie pétrolière
Industrie alimentaire
Industrie de la production d'énergie électrique
Industrie de l'énergie éolienne
Industrie du ciment
Nous proposons une large gamme de capteurs de vibrations, car un tel appareil présente de nombreuses caractéristiques différentes qui peuvent varier, par exemple des facteurs liés aux mesures, tels que la réponse en fréquence, la sensibilité et la précision. Des caractéristiques physiques telles que la température, la taille et l'orientation des connecteurs sont des considérations importantes.

Ce qui suit est un guide de l'expérience de SKF dans l'utilisation des capteurs dans les secteurs industriels les plus courants qui utilisent la surveillance des vibrations.

Pour chaque industrie, les quatre plus importantes caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité sont indiquées et expliquées. Les sélections de capteurs industriels sont classées de la manière suivante :
  • Bon - Un modèle à usage général offrant des caractéristiques physiques et de mesure adéquates pour les programmes de maintenance conditionnelle dans lesquels les données sont mises en tendance pour indiquer les changements et où une précision absolue n'est pas indispensable.
  • Meilleur - Un modèle à usage général offrant des caractéristiques physiques et de mesure adéquates pour les programmes de maintenance conditionnelle, mais qui propose en plus une fonction spécifique, par exemple une plage de températures élargie ou une orientation de montage plus appropriée à l'application.
  • Idéal - Un modèle de premier choix offrant des caractéristiques physiques et de mesure optimales et qui a démontré sa fiabilité à travers la plus longue histoire. Ils sont particulièrement adaptés aux applications de machines critiques pour lesquelles le capteur peut être utilisé dans des fonctions liées à la sécurité telles que la protection des machines.

Vous trouverez ci-dessous une liste des secteurs industriels les plus courants qui utilisent la surveillance des vibrations. L'expérience de SKF en matière d'utilisation des capteurs peut vous aider à choisir le meilleur capteur de vibrations pour l'industrie concernée.

SKF propose une variété d'accessoires pour les capteurs de vibrations, entre autres des câbles, connecteurs, accessoires de montage, etc. Consultez le Catalogue des capteurs de vibrations SKF pour une description des divers accessoires disponibles pour les capteurs de vibrations.

Secteurs industriels courants

SKF logo