Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des capteurs - autres modèles spécialisés

Voici les principales caractéristiques requises d'autres modèles spécialisés de capteurs de vibrations de qualité pour différentes applications.

Applications de turbines à gaz :
  • Capteur de vitesse, mesure directe
  • Type à bobine mobile
  • Haute température, 375 °C (710 °F)

  • CMSS 85 (fig 1)

Applications de machines-outils :
  • Large réponse en fréquence (0,3 Hz à 10 kHz) pour broches
  • Forme spéciale pour montage intégral
  • Bon rapport signal sur bruit

Applications pour utilisation sous-marine :
  • Utilisez des capteurs à câble intégral
  • Tous les capteurs à connecteur MIL utilisent un câble/connecteur IP 68 avec bague de blocage assemblé avec de la graisse silicone pour empêcher la pénétration d'air dans le joint
SKF logo