Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des capteurs - Industrie de la production d'énergie électrique

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie de la production d'énergie électrique ainsi que les raisons correspondantes :
  • Vitesse et/ou accélération : pour les vibrations absolues de l'arbre
  • Haute température, ≥ 120 °C (≥ 250 °F) : pour les fuites de vapeur
  • Précision de sensibilité de ±5 % : peut servir au déclenchement de machines selon API 670
  • Haut blindage EMI/RFI : environnement haute tension

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Températures élevées :

Idéal - Précision supérieure :
SKF logo